Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Câble SAC-3P, fiche mâle droite M12, connecteur de vanne CI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1400782

Référence pièce
1400782
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

18.71 €

1 41 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (câblage capteur / actionneur)(mm²) 0.5 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connecteur d'électrovanne de type A Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite
Type de connecteur Fiche mâle, angle droit Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique