Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407712 |
1408793 |
1411489 |
1411492 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connexion (composants) | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | Type | Matériau de boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.74 € | 3 | 7 jours | - | Ressort de traction | Entrée de câble (droite) | Jeu de connecteurs avec connexion enfichable | - | Plastique | |||
75.72 € | 3 | 7 jours | - | Insérer & clipser | Entrée de câble (latérale, droite) | Jeu de connecteurs avec connexion enfichable | - | Plastique | |||
102.22 € | 2 | 7 jours | Enfichable | Insérer & clipser | Entrée de câble (latérale, droite) | Jeu de connecteurs EVO série B16 | B16 | Aluminium, moulé sous pression | |||
114.58 € | 2 | 7 jours | Enfichable | Insérer & clipser | Entrée de câble (latérale, droite) | Jeu de connecteurs EVO série B16 | B16 | Aluminium, moulé sous pression |
Loading...
Contenu(Jeu) | 1 | Section transversale de noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale de noyau (min.)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Nombre total de broches | 16 + PE | Type de connecteur (catégorie) | Jeu de connecteurs |
Série | HC-EVO-B16 | Taille de filetage | M25 | Indice IP | IP66 |
Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Connexion (composants)
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Type
Matériau de boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles