Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407713 |
1408794 |
1411490 |
1411493 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale de noyau (max.) (mm²) | Section transversale de noyau (min.) (mm²) | Nombre total de broches | Connexion | Connexion (composants) | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | Type | Matériau de boîtier | Contact principal (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.15 € | 3 | 7 jours | - | - | 24 | - | - | Entrée de câble (droite) | - | - | Plastique | - | |||
91.66 € | 2 | 7 jours | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | - | Ressort de traction | Entrée de câble (droite) | Jeu de connecteurs avec connexion enfichable | - | Plastique | Oui | |||
123.13 € | 2 | 7 jours | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | Enfichable | Insérer & clipser | Entrée de câble (latérale, droite) | Jeu de connecteurs EVO série B24 | B24 | Aluminium, moulé sous pression | Oui | |||
137.70 € | 2 | 7 jours | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | Enfichable | Insérer & clipser | Entrée de câble (latérale, droite) | Jeu de connecteurs EVO série B24 | B24 | Aluminium, moulé sous pression | Oui |
Loading...
Contenu(Jeu) | 1 | Couleur | Noir | Type de connecteur (catégorie) | Jeu de connecteurs |
---|---|---|---|---|---|
Série | HC-EVO-B24 | Taille de filetage | M32 | Indice IP | IP66 |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale de noyau (max.)(mm²)
Section transversale de noyau (min.)(mm²)
Nombre total de broches
Connexion
Connexion (composants)
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Type
Matériau de boîtier
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles