Jeu de connecteurs EVO série D25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411358
1411359
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.57 €

3 7 jours

87.60 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(Jeu) 1 Section transversale de noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale de noyau (min.)(mm²) 0.14
Couleur Noir Nombre total de broches 16 + PE Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Jeu de connecteurs Caractéristiques de connecteur Entrée de câble (latérale, droite) Type (divers) Jeu avec boîtier à manchon, boîtier de connecteur, vis, insert de contact de broche et insert de contact de douille
Série HC-EVO-A16 Taille de filetage M25 Matériau de boîtier Plastique
Indice IP IP66 Contact principal (PE) Oui

Assistance technique