Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1607298 |
1607311 |
1607322 |
1607335 |
1607346 |
1607359 |
1607370 |
1607394 |
1607407 |
1607418 |
1607431 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale de noyau (max.) (mm²) | Section transversale de noyau (min.) (mm²) | Nombre total de broches | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 10 | 29 jours | 4 | 0.2 | 3 + PE | VC-AR1 | |||
23.92 € | 10 | 28 jours | 4 | 0.2 | 5 + PE | VC-AR2 | |||
28.30 € | 10 | 25 jours | 4 | 0.2 | 7 + PE | VC-AR3 | |||
32.74 € | 10 | 25 jours | 4 | 0.2 | 9 + PE | VC-AR4 | |||
22.39 € | 10 | 28 jours | 1.5 | 0.14 | 11 + PE | VC-AR1 | |||
27.93 € | 10 | 7 jours | 1.5 | 0.14 | 17 + PE | VC-AR2 | |||
33.48 € | 10 | 28 jours | 1.5 | 0.14 | 23 + PE | VC-AR3 | |||
25.77 € | 10 | 28 jours | 1.5 | 0.14 | 15 + PE | VC-AR1 | |||
33.48 € | 10 | 7 jours | 1.5 | 0.14 | 23 + PE | VC-AR2 | |||
40.60 € | 5 | 28 jours | 1.5 | 0.14 | 31 + PE | VC-AR3 | |||
48.36 € | 5 | 28 jours | 1.5 | 0.14 | 39 + PE | VC-AR4 |
Loading...
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Jeu d'inserts de connecteur | Caractéristiques de connecteur | connecteurs universels |
---|---|---|---|---|---|
Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale de noyau (max.)(mm²)
Section transversale de noyau (min.)(mm²)
Nombre total de broches
Série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles