Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
803970 |
803974 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Couleur | Matériau | Série (connecteurs) | Sans halogène | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | Devis | +149 | -40 | 8 | 10 | Bandes sans fin | Noir | Polyester | MM-EML | - | |||
- | 7 | Devis | +149 | -40 | 8 | 10 | Bandes sans fin | Noir | Polyester | MM-EML | - |
Loading...
Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Type de montage | Adhésif | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sans halogène
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(m)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Caractéristiques des marqueurs de câbles
Couleur
Matériau
Série (connecteurs)
Propriétés optionnelles