Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1689844
Référence pièce
|
---|
1689844 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Contenu (pc(s)) | Indice IP | Plage de température (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Description | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 29 | 7 jours | Gris | 1 | IP67 | -40 - +80 | +80 | -40 | Découpe de montage ronde avec filetage et contre-écrou | Rond | - |
Loading...
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur | Type de connecteur | Cadre supplémentaire |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Cadre d'élément de montage pour panneau RJ45, pour inserts de prises modulaires, le numéro d'article est le suivant: 1689844.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1689844.
Configurer
Propriétés de base
Produits industriels
Couleur
Contenu(pc(s))
Indice IP
Plage de température(°C)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Description
Type (divers)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1658053 |
1689433 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Contenu (pc(s)) | Indice IP | Plage de température (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Description | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 30 | 26 jours | - | 5 | IP67 | - | - | - | - | - | Oui | |||
5.12 € | 40 | 7 jours | - | 1 | IP20 | - | - | - | Cadre de montage | - | - |