Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1652936
Référence pièce
|
---|
1652936 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connecteur | Couleur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Plage de température (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Courant nominal (A) | Nombre total de broches | Connecteur standard | Connexion (composants) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Matériau de contact | Description | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 11 | 21 jours | [Jack (type à montage sur panneau)] Prise, montage horizontal | - | - | Prise RJ45 | -40 - +70 | +70 | -40 | - | 8P8C | - | - | 1 | 8 | RJ45 | IDC | Personnalisable | Or sur nickel | Alliage de cuivre | Prise au câble | CAT 5e | - |
Loading...
Indice IP | IP20 | Tension nominale(Vdc) | 72 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Insert de prise RJ45, le numéro d'article est le suivant: 1652936.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1652936.
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Couleur
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Produits industriels
Côté connexion A (capteurs / actionneurs)
Plage de température(°C)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Courant nominal(A)
Nombre total de broches
Connecteur standard
Connexion (composants)
Côté connexion B (capteurs / actionneurs)
Surface de contact
Matériau de contact
Description
Type (divers)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1653090 |
1653168 |
1654552 |
1689064 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de connecteur | Couleur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Plage de température (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Courant nominal (A) | Nombre total de broches | Connecteur standard | Connexion (composants) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Surface de contact | Matériau de contact | Description | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 25 | 61 jours | [Jack (type à montage sur panneau)] Prise, verticale | - | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | Connecteur de capteur | Soudage | Personnalisable | - | - | - | - | Oui | |||
15.63 € | 15 | 7 jours | [Jack (type à montage sur panneau)] Prise, montage horizontal | Argent | 0.36 | RJ45 | -40 - +80 | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 1 | 60 | 2 | - | RJ45 | Perforation | Personnalisable | Or sur nickel | Alliage de cuivre | Femelle à LSA | CAT 6 | - | |||
14.94 € | 15 | 23 jours | [Prise jack] Prise, droite | - | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | Connecteur de capteur | - | Personnalisable | - | - | - | - | Oui | |||
11.60 € | 20 | 7 jours | Adaptateur, intégré | Argent | - | Prise RJ45 | - | +60 | -20 | - | 8P8C | - | - | 1.50 | - | RJ45 | Prise | Prise RJ45 | Or sur nickel | Alliage de cuivre | - | - | - |