Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2961192 |
2961202 |
2961215 |
2961257 |
2961309 |
2961312 |
2961422 |
2961435 |
2961451 |
2961480 |
2961529 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension de test | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (A) | Courant de commutation (max.) (A) | Résistance (bobine) (Ω) | Niveau de contamination | Compatible avec (détails) | Matériau de contact | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 40 | 7 jours | 24 | 5kV, 50Hz, 1min | 24 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 1440 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
7.77 € | 30 | 7 jours | 110 | 5kV, 50Hz, 1min | 110 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 26600 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
5.73 € | 40 | 7 jours | 24 | - | 24 | Max. 30V/AC/ 36 | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 1440 | - | - | Agni + placage or dur | 2 CO, DPDT | |||
4.69 € | 40 | 7 jours | 12 | 5kV, 50Hz, 1min | 12 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 360 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 jours | 12 | - | 12V DC | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 360 | - | - | Agni | 1 CO, SPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 jours | 24 | - | 24 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 1440 | - | - | Agni | 1 CO, SPDT | |||
8.00 € | 30 | 7 jours | 230 | - | 230 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 32500 | - | - | Agni | 1 CO, SPDT | |||
5.20 € | 40 | 7 jours | 24 | 5kV, 50Hz, 1min | 24V/AC | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 350 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
8.24 € | 30 | 7 jours | 230 | 5kV, 50Hz, 1min | 230 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 32500 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
9.16 € | 20 | 7 jours | 230 | - | 230 | MAX. 30V AC/DC | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 32500 | - | - | Agni + placage or dur | 2 CO, DPDT | |||
8.71 € | 30 | 7 jours | 230 | - | 230 | Max. 30V/AC/ 36 | 30 | 4000 | 50 | 16 | 32500 | - | - | Agni + placage or dur | 1 CO, SPDT |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 29 | Largeur de la dimension(mm) | 12.7 | Dimension de profondeur(mm) | 15.7 |
---|---|---|---|---|---|
Contenu(pc(s)) | 1 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
Connexion (composants) | Broches à souder | Mode de contrôle | monostable, 1 bobine | Type de relais (catégorie) | Relais PCB |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension de test
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation(A)
Courant de commutation (max.)(A)
Résistance (bobine)(Ω)
Niveau de contamination
Compatible avec (détails)
Matériau de contact
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles