Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2961480
Référence pièce
|
---|
2961480 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension de test | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (A) | Courant de commutation (max.) (A) | Résistance (bobine) (Ω) | Niveau de contamination | Compatible avec (détails) | Matériau de contact | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 20 | 7 jours | 230 | - | 230 | MAX. 30V AC/DC | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 32500 | - | - | Agni + placage or dur | 2 CO, DPDT |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 29 | Largeur de la dimension(mm) | 12.7 | Dimension de profondeur(mm) | 15.7 |
---|---|---|---|---|---|
Contenu(pc(s)) | 1 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
Connexion (composants) | Broches à souder | Mode de contrôle | monostable, 1 bobine | Type de relais (catégorie) | Relais PCB |
Vous vous trouvez sur la page de Relais d'alimentation miniature enfichable, avec contact de puissance, le numéro d'article est le suivant: 2961480.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2961480.
Configurer
Propriétés de base
Tension de test
Niveau de contamination
Compatible avec (détails)
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation(A)
Courant de commutation (max.)(A)
Résistance (bobine)(Ω)
Matériau de contact
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2961202 |
2961215 |
2961257 |
2961309 |
2961312 |
2961529 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension de test | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (A) | Courant de commutation (max.) (A) | Résistance (bobine) (Ω) | Niveau de contamination | Compatible avec (détails) | Matériau de contact | Type de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 30 | 7 jours | 110 | 5kV, 50Hz, 1min | 110 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 26600 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
5.73 € | 40 | 7 jours | 24 | - | 24 | Max. 30V/AC/ 36 | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 1440 | - | - | Agni + placage or dur | 2 CO, DPDT | |||
4.69 € | 40 | 7 jours | 12 | 5kV, 50Hz, 1min | 12 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 360 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 jours | 12 | - | 12V DC | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 360 | - | - | Agni | 1 CO, SPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 jours | 24 | - | 24 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 1440 | - | - | Agni | 1 CO, SPDT | |||
8.71 € | 30 | 7 jours | 230 | - | 230 | Max. 30V/AC/ 36 | 30 | 4000 | 50 | 16 | 32500 | - | - | Agni + placage or dur | 1 CO, SPDT |