Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2961435
Référence pièce
|
---|
2961435 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension de test | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (A) | Courant de commutation (max.) (A) | Résistance (bobine) (Ω) | Niveau de contamination | Compatible avec (détails) | Matériau de contact | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 40 | 7 jours | 24 | 5kV, 50Hz, 1min | 24V/AC | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 350 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 29 | Largeur de la dimension(mm) | 12.7 | Dimension de profondeur(mm) | 15.7 |
---|---|---|---|---|---|
Contenu(pc(s)) | 1 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
Connexion (composants) | Broches à souder | Mode de contrôle | monostable, 1 bobine | Type de relais (catégorie) | Relais PCB |
Vous vous trouvez sur la page de Relais d'alimentation miniature enfichable, avec contact de puissance, le numéro d'article est le suivant: 2961435.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2961435.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension de test
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation(A)
Courant de commutation (max.)(A)
Résistance (bobine)(Ω)
Niveau de contamination
Compatible avec (détails)
Matériau de contact
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2961257 |
2961309 |
2961312 |
2961451 |
2961480 |
2961529 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension de test | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (A) | Courant de commutation (max.) (A) | Résistance (bobine) (Ω) | Niveau de contamination | Compatible avec (détails) | Matériau de contact | Type de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 40 | 7 jours | 12 | 5kV, 50Hz, 1min | 12 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 360 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 jours | 12 | - | 12V DC | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 360 | - | - | Agni | 1 CO, SPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 jours | 24 | - | 24 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 1440 | - | - | Agni | 1 CO, SPDT | |||
8.24 € | 30 | 7 jours | 230 | 5kV, 50Hz, 1min | 230 | Max. 250V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 32500 | 3 | Connecteur femelle PR1 | Agni | 2 CO, DPDT | |||
9.16 € | 20 | 7 jours | 230 | - | 230 | MAX. 30V AC/DC | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 32500 | - | - | Agni + placage or dur | 2 CO, DPDT | |||
8.71 € | 30 | 7 jours | 230 | - | 230 | Max. 30V/AC/ 36 | 30 | 4000 | 50 | 16 | 32500 | - | - | Agni + placage or dur | 1 CO, SPDT |