Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Plage de section transversale | 0.14 - 1.5mm² | Puissance nominale (totale)(A) | 10 | Puissance nominale par E/S(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'espaces de signal | 8 | Indice IP | IP65 | Matériau de boîtier | PBT |
Configuration | Simple | Connexion (composants) | Bornes à vis | Témoin lumineux de statut | Sans LED |
Type de connecteur (boîtiers de distribution) | Prise M12 Speedcon | Boîtier de distribution (catégorie) | Capuchon de connecteur sans alimentation | Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) |
Ligne de jonction | Non |
Configurer
Propriétés de base
Plage de température(°C)
Couleur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles