Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1516632 |
1516645 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Tension de fonctionnement maximale (V) | Tension nominale (Vdc) | Puissance nominale (totale) (A) | Puissance nominale par E/S (A) | Nombre d'espaces de signal | Plage de température (°C) | Couleur | Matériau de boîtier | Matériau d'isolation | Matériau de contact | Configuration | Connexion (composants) | Témoin lumineux de statut | Type de connecteur (boîtiers de distribution) | Boîtier de distribution (catégorie) | Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Ligne de jonction | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.48 € | 3 | 7 jours | - | 300 | - | 10 | 2 | 8 | -30 - +80 | Vert | PBT | - | - | Double | Bornes à vis | Sans LED | Prise M12 Speedcon | Capuchon de connecteur avec alimentation | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) | - | Oui | Oui | |||
101.06 € | 2 | 7 jours | - | 300 | - | 10 | 2 | 8 | -30 - +80 | Vert | PBT | - | - | Double | Bornes à vis | Sans LED | Prise M12 Speedcon | Capuchon de connecteur avec alimentation | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) | - | Oui | Oui |
Loading...
Indice IP | IP65 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Tension nominale(Vdc)
Matériau d'isolation
Matériau de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Tension de fonctionnement maximale(V)
Puissance nominale (totale)(A)
Puissance nominale par E/S(A)
Nombre d'espaces de signal
Plage de température(°C)
Couleur
Matériau de boîtier
Configuration
Connexion (composants)
Témoin lumineux de statut
Type de connecteur (boîtiers de distribution)
Boîtier de distribution (catégorie)
Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie)
Ligne de jonction
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles