Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1516548
Référence pièce
|
---|
1516548 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Tension de fonctionnement maximale (V) | Tension nominale (Vdc) | Puissance nominale (totale) (A) | Puissance nominale par E/S (A) | Nombre d'espaces de signal | Plage de température (°C) | Couleur | Matériau de boîtier | Matériau d'isolation | Matériau de contact | Configuration | Connexion (composants) | Témoin lumineux de statut | Type de connecteur (boîtiers de distribution) | Boîtier de distribution (catégorie) | Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Ligne de jonction | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.71 € | 4 | 35 jours | - | 300 | - | 10 | 2 | 4 | -30 - +80 | Vert | PBT | - | - | Simple | Bornes à vis | Sans LED | Prise M12 Speedcon | Capuchon de connecteur avec alimentation | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) | - | Oui | Oui |
Loading...
Indice IP | IP65 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capot de connecteur, pour boîtier de capteurs / actionneurs, le numéro d'article est le suivant: 1516548.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1516548.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Tension nominale(Vdc)
Matériau d'isolation
Matériau de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Tension de fonctionnement maximale(V)
Puissance nominale (totale)(A)
Puissance nominale par E/S(A)
Nombre d'espaces de signal
Plage de température(°C)
Couleur
Matériau de boîtier
Configuration
Connexion (composants)
Témoin lumineux de statut
Type de connecteur (boîtiers de distribution)
Boîtier de distribution (catégorie)
Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie)
Ligne de jonction
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1453148 |
1453177 |
1453180 |
1516577 |
1516580 |
1516593 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de câble (m) | Tension de fonctionnement maximale (V) | Tension nominale (Vdc) | Puissance nominale (totale) (A) | Puissance nominale par E/S (A) | Nombre d'espaces de signal | Plage de température (°C) | Couleur | Matériau de boîtier | Matériau d'isolation | Matériau de contact | Configuration | Connexion (composants) | Témoin lumineux de statut | Type de connecteur (boîtiers de distribution) | Boîtier de distribution (catégorie) | Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Ligne de jonction | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.12 € | 4 | 7 jours | 5 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | PUR | Alliage de cuivre | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (accessoires) | - | - | |||
50.11 € | 4 | 7 jours | - | 300 | - | 10 | 2 | 8 | -25 - +80 | Noir | PBT | - | - | Simple | Bornes à vis | Sans LED | Prise M12 Speedcon | Capuchon de connecteur avec alimentation | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) | - | Oui | - | |||
73.71 € | 3 | 7 jours | - | 300 | - | 10 | 2 | 8 | -25 - +80 | Noir | PBT | - | - | Simple | Bornes à vis | Sans LED | Prise M12 Speedcon | Capuchon de connecteur avec alimentation | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) | - | Oui | - | |||
52.06 € | 4 | 7 jours | - | 300 | - | 10 | 2 | 8 | -30 - +80 | Vert | PBT | - | - | Simple | Bornes à vis | Sans LED | Prise M12 Speedcon | Capuchon de connecteur avec alimentation | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) | - | Oui | Oui | |||
76.14 € | 3 | 7 jours | - | 300 | - | 10 | 2 | 8 | -30 - +80 | Vert | PBT | - | - | Simple | Bornes à vis | Sans LED | Prise M12 Speedcon | Capuchon de connecteur avec alimentation | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) | - | Oui | Oui | |||
54.07 € | 4 | 7 jours | 5 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | PUR | Alliage de cuivre | - | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (accessoires) | - | - |