Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1433155
Taille du produit (longueur)(mm) | 50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 30.7 | Plage de température(°C) | -25 - +70 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de broches | 2 | Indice IP | IP67 | Couleur | Noir |
Configuration | Simple | Connexion (composants) | Systèmes de bus AS-i | Témoin lumineux de statut | Sans LED |
Type de connecteur (boîtiers de distribution) | Prise M12 | Boîtier de distribution (catégorie) | Répartiteur de câble ruban | Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) |
Ligne de jonction | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur VS-ASI-J-Y-N, avec une prise droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1433155.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1433155.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles