Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1433168
Taille du produit (longueur)(mm) | 40 | Taille du produit (largeur)(mm) | 20 | Plage de section transversale | 0.14 - 1mm² |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -25 - +70 | Nombre total de broches | 2 | Indice IP | IP67 |
Couleur | Noir | Configuration | Simple | Connexion (composants) | Systèmes de bus AS-i |
Témoin lumineux de statut | Sans LED | Boîtier de distribution (catégorie) | Répartiteur de câble ruban | Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) | Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) |
Ligne de jonction | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur VS-ASI-J-Y-N, avec raccord vissé, coudé, le numéro d'article est le suivant: 1433168.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1433168.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles