Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411320 |
1411321 |
1411322 |
1411323 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 11 | 7 jours | pour renfort longitudinal | Boîtier complémentaire de la série B10, avec joint plat | |||
24.60 € | 8 | 7 jours | Anti-corrosif | Boîtier complémentaire de la série B10, avec joint plat | |||
17.48 € | 11 | 7 jours | + joint conducteur | Boîtier complémentaire de la série B10, avec barre transversale et joint plat | |||
20.17 € | 10 | 7 jours | + joint conducteur | Boîtier de fixation avec couvercle, pour barre transversale, avec joint plat |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Type | B10 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
Type de connecteur (catégorie) | Extension de boîtier |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles