Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411324 |
1411325 |
1411327 |
1411328 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.54 € | 10 | 7 jours | + joint conducteur | Boîtier d'extension avec poignée longue | |||
27.35 € | 7 | 7 jours | + joint conducteur | Boîtier de fixation avec couvercle, poignée longue | |||
18.43 € | 10 | 7 jours | + joint conducteur | Boîtier de fixation avec renfort transversal | |||
22.39 € | 9 | 7 jours | Anti-corrosif | Boîtier de fixation avec couvercle, pour renfort transversal |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Type | B16 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
Type de connecteur (catégorie) | Extension de boîtier |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles