Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411329 |
1411330 |
1411331 |
1411332 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 10 | 7 jours | Anti-corrosif | Boîtier d'extension avec poignée longue | |||
30.36 € | 6 | 7 jours | + joint conducteur | Boîtier de fixation avec couvercle, avec poignée longue | |||
19.69 € | 10 | 7 jours | Anti-corrosif | Boîtier de fixation avec renfort transversal | |||
25.08 € | 8 | 7 jours | Anti-corrosif | Boîtier de fixation avec couvercle, pour renfort transversal |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Type | B24 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
Type de connecteur (catégorie) | Extension de boîtier |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles