Joint d'extrémité pour conducteur de ruban plat d'interface AS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1400374

Référence pièce
1400374
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.63 €

30 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 36 Taille du produit (largeur)(mm) 22 Indice IP IP67
Couleur Noir Boîtier de distribution (catégorie) Passe-fils pour interface AS Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) Boîtier de capteurs et actionneurs (passif)
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Joint d'extrémité pour conducteur de ruban plat d'interface AS, le numéro d'article est le suivant: 1400374.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1400374.

Assistance technique