Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411347
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Type | D25 | Couleur | Noir | Matériau de boîtier | Polyamide |
Caractéristiques de connecteur | +baïonnette | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille | Type (divers) | Capot de connecteur, sortie de câble latérale ou droite |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs HEAVYCON EVO - boîtier à manchon D25, le numéro d'article est le suivant: 1411347.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411347.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles