Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407642 |
1407644 |
1411460 |
1411461 |
1411462 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau de boîtier | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78 € | 13 | 7 jours | Noir | Polyamide | pour renfort longitudinal | Boîtier à manchon pour poignée longue, entrée de câble : sur le dessus / latérale, hauteur : 76mm | |||
18.37 € | 10 | 7 jours | Noir | Polyamide | 1x entrée de câble (latérale, droite) | Boîtier à buse avec barre transversale, entrée de câble : sur le dessus / latérale, hauteur : 78mm | |||
25.56 € | 8 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | EVO - boîtier à manchon avec baïonnette, pour barre transversale, sortie de câble latérale, droite | |||
27.72 € | 7 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | EVO - boîtier à manchon avec baïonnette | |||
31.36 € | 6 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | EVO - boîtier à manchon avec baïonnette, supports transversaux, sortie de câble latérale, droite |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Type | B16 | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau de boîtier
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles