Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407656 |
1407657 |
1411472 |
1411473 |
1411474 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau de boîtier | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 12 | 7 jours | Noir | Polyamide | pour renfort longitudinal | Boîtier à manchon pour poignée longue, entrée de câble : sur le dessus / latérale, hauteur : 87.5mm. | |||
14.57 € | 13 | 7 jours | Noir | Polyamide | pour renfort transversal | Boîtier à manchon pour barre transversale, entrée de câble : sur le dessus / latérale, hauteur : 87.5mm. | |||
29.20 € | 7 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | EVO - boîtier à manchon avec baïonnette, pour barre transversale, sortie de câble latérale, droite | |||
31.36 € | 6 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | EVO - boîtier à manchon avec baïonnette, pour renfort longitudinal | |||
35.01 € | 6 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | EVO - boîtier à manchon avec baïonnette, supports transversaux, sortie de câble latérale, droite |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Type | B24 | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau de boîtier
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles