Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407619 |
1411447 |
1411448 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau de boîtier | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 35 | 7 jours | Noir | Polyamide | pour renfort longitudinal | Boîtier à manchon pour poignée longue, entrée de câble : sur le dessus / latérale, hauteur : 60.5mm | |||
15.42 € | 12 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | Capot de connecteur, entrée de câble droite, latérale | |||
11.67 € | 16 | 7 jours | Gris | Aluminium, moulé sous pression | Type EMC | Capot de connecteur, entrée de câble droite et d'un côté à l'autre |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Type | B6 | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau de boîtier
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles