Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407623 |
1407624 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 12 | 7 jours | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec poignée longue sans couvercle 2 x M32, hauteur 74mm | |||
22.39 € | 9 | 7 jours | + couvercle | Boîtier de prise avec poignée longue et couvercle 2 x M32, hauteur 74mm |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Taille de filetage | 2 x M32 |
---|---|---|---|---|---|
Série (connecteurs) | HC-EVO-B06 | Type | B06 | Couleur | Noir |
Matériau de boîtier | Polyamide | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de prise |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles