Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407636 |
1407637 |
1407638 |
1407639 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.64 € | 9 | 7 jours | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec poignée longue sans couvercle 2 x M32, hauteur 74mm | |||
27.46 € | 7 | 7 jours | + couvercle | Boîtier de prise avec poignée longue et couvercle 2 x M32, hauteur 74mm | |||
21.75 € | 9 | 7 jours | + renfort transversal | Boîtier de prise avec renfort transversal sans couvercle 2 x M32, hauteur 74mm | |||
23.00 € | 8 | 7 jours | + couvercle | Boîtier de prise pour support transversal avec couvercle 2 x M32, hauteur 74mm |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Taille de filetage | 2 x M32 |
---|---|---|---|---|---|
Série (connecteurs) | HC-EVO-B10 | Type | B10 | Couleur | Noir |
Matériau de boîtier | Polyamide | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de prise |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles