Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407650 |
1407651 |
1407652 |
1407653 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.24 € | 8 | 7 jours | 2 x M32 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec poignée longue sans couvercle 2 x M40, hauteur 84mm | |||
32.21 € | 6 | 7 jours | 2 x M40 | + couvercle | Boîtier de prise avec poignée longue et couvercle 2 x M40, hauteur 84mm | |||
23.23 € | 8 | 29 jours | 2 x M40 | + renfort transversal | Boîtier de prise avec renfort transversal sans couvercle 2 x M40, hauteur 84mm | |||
31.50 € | 6 | 7 jours | 2 x M25 | + couvercle | Boîtier de prise pour support transversal avec couvercle 2 x M25, hauteur 84mm |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO-B16 |
---|---|---|---|---|---|
Type | B16 | Couleur | Noir | Matériau de boîtier | Polyamide |
Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de prise |
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles