Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1460369 |
1460370 |
1460371 |
1604418 |
1604447 |
1604476 |
1604502 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Taille de filetage | Série (connecteurs) | Caractéristiques de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.94 € | 10 | 33 jours | IP66 | M32 | HC-B | Anti-corrosif | - | |||
60.83 € | 10 | 33 jours | IP66 | M32 | HC-B | Anti-corrosif | - | |||
64.52 € | 10 | 33 jours | IP66 | M40 | HC-B | Anti-corrosif | - | |||
42.61 € | 10 | 7 jours | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Sortie de câble (droite) | Oui | |||
40.55 € | 10 | 7 jours | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Sortie de câble (latérale) | Oui | |||
43.08 € | 10 | 7 jours | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Sortie de câble (droite) | Oui | |||
40.97 € | 10 | 7 jours | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Sortie de câble (latérale) | Oui |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Taille de filetage
Série (connecteurs)
Caractéristiques de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles