Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1460373 |
1460374 |
1460375 |
1604531 |
1604557 |
1604560 |
1604599 |
1604625 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de température (°C) | Indice IP | Taille de filetage | Série (connecteurs) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.90 € | 10 | 33 jours | -40 - +125 | IP66 | M32 | HC-B | Gris | Anti-corrosif | - | |||
64.68 € | 10 | 33 jours | -40 - +125 | IP66 | M32 | HC-B | Gris | Anti-corrosif | - | |||
68.64 € | 10 | 33 jours | -40 - +125 | IP66 | M40 | HC-B | Gris | Anti-corrosif | - | |||
45.30 € | 10 | 33 jours | -40 - +125 | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Gris | Sortie de câble (droite) | Oui | |||
78.36 € | 10 | 33 jours | -40 - +200 | IP66 | M32 | HC-B | Noir | + verrouillage à vis | - | |||
43.19 € | 10 | 33 jours | -40 - +125 | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Gris | Sortie de câble (latérale) | Oui | |||
45.72 € | 10 | 7 jours | -40 - +125 | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Gris | Sortie de câble (droite) | Oui | |||
43.56 € | 10 | 7 jours | -40 - +125 | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Gris | Sortie de câble (latérale) | Oui |
Loading...
Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de température(°C)
Indice IP
Taille de filetage
Série (connecteurs)
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles