Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1407625
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO-B06 |
---|---|---|---|---|---|
Type | B06 | Couleur | Noir | Matériau de boîtier | Polyamide |
Caractéristiques de connecteur | + renfort longitudinal | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de connecteur | Type (divers) | Boîtier d'accouplement avec rail longitudinal, hauteur 90mm |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier HC-EVO-B06, le numéro d'article est le suivant: 1407625.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407625.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles