Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407667 |
1407668 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Série (connecteurs) | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 7 | 7 jours | HC-EVO-B24 | + renfort longitudinal | Boîtier d'accouplement avec rail longitudinal, hauteur 90mm | |||
27.46 € | 7 | 7 jours | HC-EVO | + renfort transversal | Boîtier d'accouplement avec barre transversale, hauteur 90mm |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Type | B24 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Matériau de boîtier | Polyamide | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de connecteur |
Configurer
Propriétés de base
Série (connecteurs)
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles