Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1855542 |
1855555 |
1884898 |
1884911 |
1886647 |
1886663 |
1886692 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Taille de filetage | Série (connecteurs) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 10 | 28 jours | IP65 | PG21 | VC-MP-T2-R | revêtement par pulvérisation | |||
26.29 € | 10 | 28 jours | IP65 | PG21 | VC-MP-T3-R | revêtement par pulvérisation | |||
18.59 € | 10 | 28 jours | IP65 | PG16 | VC-MP-T1-Z | revêtement par pulvérisation | |||
24.71 € | 10 | 25 jours | IP65 | PG21 | VC-MP-T3-Z | revêtement par pulvérisation | |||
28.62 € | 10 | 25 jours | IP65 | M25 | VC-MP-T2-R | revêtement par pulvérisation | |||
35.32 € | 10 | 28 jours | IP65 | M25 | VC-MP-T4-R | revêtement par pulvérisation | |||
31.84 € | 10 | 26 jours | IP66 | M25 | VC-MP-T3-Z | Entrée de câble (métrique) |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Zinc moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Taille de filetage
Série (connecteurs)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles