Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407621 |
1407622 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Type | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 € | 20 | 7 jours | IP66 | B06 | + renfort longitudinal | Boîtier d'extension avec poignée longue sans couvercle, hauteur 30.5mm | |||
16.95 € | 11 | 7 jours | IP54 | B6 | + couvercle | Boîtier d'extension avec poignée longue et couvercle, hauteur 30.5mm |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Série (connecteurs) | HC-EVO-B06 | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de boîtier | Polyamide | Type de connecteur (catégorie) | Extension de boîtier |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Type
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles