Boîtier de montage HC-EVO-B10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1407632
1407634
1407635
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques de connecteur Type (divers)

13.36 €

14 7 jours + renfort longitudinalBoîtier d'extension avec poignée longue sans couvercle, hauteur 30.5mm

15.68 €

12 7 jours + renfort transversalBoîtier de fixation avec renfort transversal sans couvercle, hauteur 30.5mm

17.95 €

11 7 jours + couvercleBoîtier complémentaire pour support transversal avec couvercle, hauteur 30.5mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température(°C) -40 - +125 Indice IP IP66 Série (connecteurs) HC-EVO-B10
Type B10 Couleur Noir Matériau de boîtier Polyamide
Type de connecteur (catégorie) Extension de boîtier

Assistance technique