Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407646 |
1407647 |
1407648 |
1407649 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Série (connecteurs) | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.31 € | 12 | 7 jours | IP66 | HC-EVO-B16 | + renfort longitudinal | Boîtier d'extension avec poignée longue sans couvercle, hauteur 30.5mm | |||
25.56 € | 8 | 7 jours | IP66 | HC-EVO | + couvercle | Boîtier d'extension avec poignée longue et couvercle, hauteur 30.5mm | |||
16.58 € | 11 | 7 jours | IP54 | HC-EVO-B16 | + couvercle | Boîtier de fixation avec renfort transversal sans couvercle, hauteur 30.5mm | |||
21.70 € | 9 | 7 jours | IP66 | HC-EVO | + couvercle | Boîtier complémentaire pour support transversal avec couvercle, hauteur 30.5mm |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Type | B16 | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de boîtier | Polyamide | Type de connecteur (catégorie) | Extension de boîtier |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Série (connecteurs)
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles