Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411344 |
1411345 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.41 € | 15 | 7 jours | + joint planaire | Boîtier complémentaire, avec poignée longue et joint plat | |||
19.91 € | 10 | 7 jours | + couvercle | Boîtier complémentaire, avec poignée longue, joint plat et couvercle de protection |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO |
---|---|---|---|---|---|
Type | D25 | Couleur | Noir | Matériau de boîtier | Polyamide |
Type de connecteur (catégorie) | Extension de boîtier |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles