Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1554568
Référence pièce
|
---|
1554568 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (détails) (V) | Type de connecteur | Matériau de contact | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Plage de section transversale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.25 € | 7 | 67 jours | 1.20 | 5 | 4 | 60 V DC | Fiche, montage | - | - | Câble, extrémité ouverte | Fiche mâle M12, intégrée | 0.34 (max) |
Loading...
Longueur(m) | 0.5 | Indice IP | IP67 | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Matériau d'isolation | TPE |
Vous vous trouvez sur la page de Traversée de panneau SACC-E-M12MS, avec fil de Litz en TPE de 0.5m, le numéro d'article est le suivant: 1554568.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1554568.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de contact
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Diamètre extérieur(mm)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale (détails)(V)
Type de connecteur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Plage de section transversale
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1408446 |
1452068 |
1452107 |
1554571 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (mm) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (détails) (V) | Type de connecteur | Matériau de contact | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Plage de section transversale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82 € | 8 | 67 jours | - | 5 | - | - | - | CuZn | Raccord de panneau avant M20 | - | - | - | |||
45.62 € | 4 | 63 jours | - | 5 | - | - | - | CuZn | Raccord de panneau avant M20 | - | - | - | |||
51.11 € | 4 | 91 jours | - | 8 | - | - | - | CuZn | Raccord de panneau avant M20 | - | - | - | |||
35.22 € | 6 | 91 jours | - | 8 | - | - | - | Alliage de cuivre | - | - | - | - |