Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Indice IP | IP67 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -25 | Nombre total de broches | 3 + PE |
Caractéristiques de connecteur | plaqué cuivre | Connexion (composants) | Connecteur QUICKON | Couleur | Gris |
Série (connecteurs) | HC-A3 | Contact principal (PE) | Oui | Matériau de boîtier | Plastique |
Type de connecteur (catégorie) | Jeu de connecteurs |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles