Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1407643
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO-B16 |
---|---|---|---|---|---|
Type | B16 | Couleur | Noir | Matériau de boîtier | Polyamide |
Caractéristiques de connecteur | 1x entrée de câble (latérale, droite) | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille | Type (divers) | Boîtier à manchon pour barre transversale, entrée de câble : sur le dessus / latérale, hauteur : 78mm |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier à manchon HC-EVO-B16, le numéro d'article est le suivant: 1407643.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407643.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles