Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1412821 |
1412822 |
1412823 |
1412825 |
1412826 |
1412827 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 11 | 7 jours | 2 x M20 | Boîtier de prise, 2 x sorties de câbles latérales M20 | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 2 x M25 | Boîtier de prise, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
18.00 € | 11 | 7 jours | 2 x PG16 | Boîtier de prise, 2 x sorties de câbles latérales PG 16 | |||
23.10 € | 8 | 7 jours | 2 x M20 | Boîtier de prise avec couvercle, 2 x sorties de câbles latérales M20 | |||
23.10 € | 8 | 7 jours | 2 x M25 | Boîtier de prise avec couvercle, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
24.24 € | 8 | 7 jours | 2 x PG16 | Boîtier de prise avec couvercle, 2 x presse-étoupes latéraux PG 16 |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Type | B6 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
Caractéristiques de connecteur | + renfort longitudinal | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de prise |
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles