Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1412849 |
1412850 |
1412852 |
1412853 |
1412855 |
1412856 |
1412857 |
1412861 |
1412862 |
1412863 |
1412865 |
1412866 |
1412867 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.00 € | 6 | 7 jours | 2 x M25 | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
31.00 € | 6 | 7 jours | 2 x M32 | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M32 | |||
33.50 € | 6 | 7 jours | 2 x PG16 | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales PG 16 | |||
33.50 € | 6 | 7 jours | 2 x PG21 | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 | |||
24.00 € | 8 | 7 jours | 2 x M25 | Boîtier de prise avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
24.00 € | 8 | 7 jours | 2 x M32 | Boîtier de prise avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M32 | |||
26.08 € | 7 | 7 jours | 2 x PG21 | Boîtier de prise avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 | |||
25.00 € | 8 | 7 jours | 2 x M25 | Boîtier de prise avec rail longitudinal, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
25.00 € | 8 | 7 jours | 2 x M32 | Boîtier de prise avec rail longitudinal, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
27.09 € | 7 | 7 jours | 2 x PG21 | Boîtier de prise avec rail longitudinal, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 | |||
33.00 € | 6 | 7 jours | 2 x M25 | Boîtier de prise avec couvercle, poignée longue, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
33.00 € | 6 | 7 jours | 2 x M32 | Boîtier de prise avec couvercle, poignée longue, 2 x sorties de câbles latérales M32 | |||
35.96 € | 6 | 7 jours | 2 x PG21 | Boîtier de prise avec couvercle, poignée longue, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Type | B16 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
Caractéristiques de connecteur | Anti-corrosif | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de prise |
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles