Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1413400 |
1413401 |
1413402 |
1413403 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.80 € | 8 | 7 jours | M25 | 1x sortie de câble | |||
24.80 € | 8 | 7 jours | M25 | 1x sortie de câble (latérale) | |||
24.80 € | 8 | 7 jours | M32 | 1x sortie de câble | |||
24.80 € | 8 | 7 jours | M32 | 1x sortie de câble (latérale) |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-ADV |
---|---|---|---|---|---|
Type | B10 | Couleur | Zinc | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille |
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles