Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2297031 |
2297044 |
2297057 |
2297060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge actuelle (A) | Plage de tension de contrôle | Tension nominale (Vdc) | Tension de fonctionnement (Vdc) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.74 € | 1 | 40 jours | 2.4 | 19.2 - 30Vdc | 24 | 24 | ELR W3-230AC/500AC-2I | |||
208.74 € | 1 | 40 jours | 2.4 | 85 - 253V AC | 230 | 230 | ELR W3-230AC/500AC-2I | |||
208.74 € | 1 | 40 jours | 9 | 19.2 - 30Vdc | 24 | 24 | ELR W3-24DC/500AC-9I | |||
208.74 € | 1 | 7 jours | 9 | 85 - 253V AC | 230 | 230 | ELR W3-230AC/500AC-9I |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 22.5 | Largeur de la dimension(mm) | 99 | Dimension de profondeur(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (max.)(Vdc) | 550 | Tension de commutation (min.)(Vdc) | 42 | Courant de commutation (EST max.)(A) | (t = 10ms) 100 |
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 | Indice IP | IP20 |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de relais (catégorie) | Contacteur d'inversion | Type (divers) | Contacteur d'inversion |
Configurer
Propriétés de base
Charge actuelle(A)
Plage de tension de contrôle
Tension nominale(Vdc)
Tension de fonctionnement(Vdc)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles