Relais statique SSR RIF-0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2905293
2905294
2905295
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge actuelle (max.)
(mA)
Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Tension de commutation (min.)
(Vdc)

28.35 €

10 7 jours 3333

17.50 €

20 7 jours 100483

28.35 €

10 7 jours 75025324

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 93 Largeur de la dimension(mm) 6.2 Dimension de profondeur(mm) 66
Plage de tension de contrôle 19.2 - 28.8Vdc Tension nominale(Vdc) 24 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -25 Type de contact 1 fabricant Connexion (composants) Ressort de traction
Type de relais (catégorie) SSR Produits industriels Oui

Assistance technique