Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240534 |
3240535 |
3240536 |
3240537 |
3240538 |
3240539 |
3240540 |
3240541 |
3240547 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insulation coating (color) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Taille | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 400 | 7 jours | Rouge | 0.5 | 2.8 | 0.50 - 1.50mm² | 2.8 x 0.5mm | Oui | |||
0.49 € | 400 | 7 jours | Rouge | 0.8 | 2.8 | 0.50 - 1.50mm² | 2.8 x 0.8mm | Oui | |||
0.49 € | 400 | 7 jours | Rouge | 0.5 | 4.8 | 0.50 - 1.50mm² | 4.8 x 0.5mm | Oui | |||
0.49 € | 400 | 7 jours | Rouge | 0.8 | 4.8 | 0.50 - 1.50mm² | 4.8 x 0.8mm | Oui | |||
0.36 € | 550 | 7 jours | Rouge | 0.8 | 6.3 | 0.50 - 1.50mm² | 6.3 x 0.8mm | - | |||
0.49 € | 400 | 7 jours | Bleu | 0.5 | 4.8 | 1.50 - 2.50mm² | 4.8 x 0.5mm | Oui | |||
0.49 € | 400 | 7 jours | Bleu | 0.8 | 4.8 | 1.50 - 2.50mm² | 4.8 x 0.8mm | Oui | |||
0.38 € | 475 | 7 jours | Jaune | 0.8 | 6.3 | 4 - 6mm² | 6.3 x 0.8mm | Oui | |||
0.33 € | 575 | 7 jours | Bleu | 0.8 | 6.3 | 1.50 - 2.50mm² | 6.3 x 0.8mm | - |
Loading...
Insulation material | PVC | Angle de connexion(°) | 180 | Type de connecteur (catégorie) | Réceptacle de lame |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Laiton étamé | Type d'isolation | Isolé |
Configurer
Propriétés de base
Insulation coating (color)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Plage de section transversale
Taille
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles