Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3240049
Référence pièce
|
---|
3240049 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insulation material | Insulation coating (color) | Angle de connexion (°) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Taille | Type de connecteur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 500 | 7 jours | [Autre] PVC | Rouge | 180 | 0.8 | 2.8 | 0.50 - 1.50mm² | 2.8 x 0.8mm | Réceptacle de lame | Oui |
Loading...
Matériau de contact | Laiton étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur C-SCFI, le numéro d'article est le suivant: 3240049.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240049.
Configurer
Propriétés de base
Insulation material
Insulation coating (color)
Angle de connexion(°)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Plage de section transversale
Taille
Type de connecteur (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3240048 |
3240050 |
3240051 |
3240052 |
3240055 |
3240056 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Insulation material | Insulation coating (color) | Angle de connexion (°) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Taille | Type de connecteur (catégorie) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 500 | 7 jours | [Autre] PVC | Rouge | 180 | 0.5 | 2.8 | 0.50 - 1.50mm² | 2.8 x 0.5mm | Réceptacle de lame | Oui | |||
0.35 € | 600 | 7 jours | [Autre] PVC | Rouge | 180 | 0.5 | 4.8 | 0.50 - 1.50mm² | 4.8 x 0.5mm | Réceptacle de lame | Oui | |||
0.35 € | 600 | 7 jours | [Autre] PVC | Rouge | 180 | 0.8 | 4.8 | 0.50 - 1.50mm² | 4.8 x 0.8mm | Réceptacle de lame | Oui | |||
0.24 € | 800 | 7 jours | [Autre] PVC | Rouge | 180 | 0.8 | 6.3 | 0.50 - 1.50mm² | 6.3 x 0.8mm | Réceptacle de lame | Oui | |||
0.24 € | 800 | 7 jours | PA | Bleu | - | - | - | 1.50 - 2.50mm² | - | Joint de bout | - | |||
0.29 € | 650 | 7 jours | PA | Jaune | - | - | - | 4 - 6mm² | - | Joint de bout | - |