Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3201364 |
3203037 |
3240250 |
3240251 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Plage de température (°C) | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4200 | 7 jours | 12.5 | 24 | [Autre] PP | Bleu | +105 | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.04 € | 4200 | 75 jours | 12.5 | 24 | [Autre] PP | Jaune | +105 | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.03 € | 6000 | 7 jours | - | - | - | Bleu | -40 | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.03 € | 6000 | 7 jours | - | 24 | [Autre] PP | Jaune | +105 | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui |
Loading...
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 0.25mm² x 8mm | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Plage de température(°C)
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles