Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3240544
Référence pièce
|
---|
3240544 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Section transversale x longueur de manchon | Plage de température (°C) | Code couleur du pays | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1560 | 47 jours | 29.5 | 18 | [Autre] PP | Rouge | 1 x 1mm² x 8mm | +105 | DIN | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui |
Loading...
Type de connecteur (catégorie) | Bague | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bague 1 x 1mm² x 8mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3240544.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240544.
Configurer
Propriétés de base
Insulation material
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Section transversale x longueur de manchon
Plage de température(°C)
Code couleur du pays
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1208982 |
1212523 |
1212782 |
3200030 |
3200043 |
3240665 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Section transversale x longueur de manchon | Plage de température (°C) | Code couleur du pays | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 8500 | 7 jours | - | 18 | [Autre] PP | Rouge | 1 x 1mm² x 8mm | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | Rouge | 1 x 1mm² x 8mm | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | Jaune | 1 x 1mm² x 8mm | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.02 € | 8700 | Devis | - | 18 | [Autre] PP | Rouge | 1 x 1mm² x 8mm | +105 | DIN | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.02 € | 8700 | 7 jours | - | 16 | [Autre] PP | [Autre] Noir | 1 x 1.50mm² x 8mm | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | Rouge | 1 x 1mm² x 8mm | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui |