Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3201385 |
3240544 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Section transversale x longueur de manchon | Plage de température (°C) | Code couleur du pays | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 18 | [Autre] PP | Rouge | 1 x 1mm² x 8mm | +105 | DIN | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | |||
0.12 € | 1560 | 47 jours | 29.5 | 18 | [Autre] PP | Rouge | 1 x 1mm² x 8mm | +105 | DIN | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui |
Loading...
Type de connecteur (catégorie) | Bague | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Insulation material
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Section transversale x longueur de manchon
Plage de température(°C)
Code couleur du pays
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles