Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1200107 |
1212524 |
1212781 |
3200917 |
3201136 |
3201592 |
3201916 |
3202892 |
3202928 |
3240545 |
3240666 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Plage de température (°C) | Code couleur du pays | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 7500 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Noir | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Noir | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | Rouge | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 16 | [Autre] PP | [Autre] Noir | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.02 € | 8700 | 7 jours | - | 16 | [Autre] PP | Rouge | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 16 | [Autre] PP | Rouge | +105 | DE | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | |||
0.07 € | 2600 | 7 jours | 17.5 | 16 | [Autre] PP | [Autre] Noir | +105 | DIN | - | Cuivre cathodique, étamé | Oui | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Noir | -40 | - | - | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.02 € | 9000 | 7 jours | - | 16 | [Autre] PP | Rouge | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.12 € | 1560 | 7 jours | 29.5 | 16 | [Autre] PP | Blanc | +105 | - | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | |||
0.02 € | 10000 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Noir | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui |
Loading...
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 1.50mm² x 8mm | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Plage de température(°C)
Code couleur du pays
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles